Numer przedmiotu: 0202728
5 Warianty
Suction cup VL50FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mies...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202728
- 0202727
- 0202726
- 0202729
- 0202101
Funkcje
- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- PVC-free recycable material
przemysł opakowaniowy
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
Ogólne
Materiał
TPE
Model przyssawki
FC
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4" , 1/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT , Gwint typu NPSF
Wymiar
Wysokość (B)
29 mm
Wysokości 2 (D)
15 mm
Średnica wewnętrzna (C)
10 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)
50 mm
Wydajność - siły podnoszenia
VL50FC TPE-U
50 -kPa
58 N
N
Materiał
Nazwa
TPE-U
Kolor
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Twardość
65 °Shore A