Numer przedmiotu: 0206916
6 Warianty
Suction cup FCF25P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
Przyssawki FCF-P zostały zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o płaskich lub lekko wypukłych powierzchniach, takich jak: arkusze blach w proce...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206916
- 0206919
- 0201827
- 0206895
- 0206909
- 0206926
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "FCF" nadaje się do lekko wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu blach w procesie tłoczenia.
- Płaskie ożebrowanie wewnątrz przyssawki zapobiega deformacji delikatnych przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
FCF
Objętość
5.5 cm³
Waga minimalna
38.4 g
Złącze
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wymiar
Wysokość
28.6 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
27.3 mm
Średnica zewnętrzna, min.
25 mm
Wydajność - siły podnoszenia
FCF25P Oily steel plate
60 -kPa
19 N
5 N
90 -kPa
29 N
7,2 N
Wydajność - siły podnoszenia
FCF25P Dry metal sheet
60 -kPa
19 N
7 N
90 -kPa
28 N
10 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU55)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
55 °Shore A
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
Białe księgi
PDF