Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0206930
9 Warianty

Suction cup FCF75P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter

Przyssawki FCF-P zostały zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o płaskich lub lekko wypukłych powierzchniach, takich jak: arkusze blach w proce...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0118423
  • 0118429
  • 0121433
  • 0122284
  • 0124718
  • 0200687
  • 0206930
  • 0206937
  • 0213910

Funkcje

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "FCF" nadaje się do lekko wypukłych i płaskich powierzchni np.: przy przenoszeniu blach w procesie tłoczenia.
  • Płaskie ożebrowanie wewnątrz przyssawki zapobiega deformacji delikatnych przedmiotów.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
0 produkt(-ów) dodane
Porównaj