Numer przedmiotu: 0101111
11 Warianty
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czy...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
Ogólne
Materiał
TPE
Model przyssawki
B-MF
Objętość
2.7 cm³
Waga minimalna
2 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
19 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
24 mm
Średnica zewnętrzna, min.
23 mm
Wydajność - siły podnoszenia
B20MF
20 -kPa
4,5 N
6,3 N
60 -kPa
15,5 N
11 N
90 -kPa
21 N
19 N
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A