Numer przedmiotu: 0111603
16 Warianty
Suction cup B75P Polyurethane 60, G1/2" female, with mesh filter
Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie. Ruch podnoszący może zos...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Robot typu pick and place
- Obrotowe podawanie kartonów
- Podawanie arkuszy przekładek
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Suche blachy , Części plastikowe formowane wtryskowo , Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
B-P
Objętość
110 cm³
Waga minimalna
126 g
Złącze
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
50.3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
86.3 mm
Średnica zewnętrzna, min.
76.6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
B75P PU60
20 -kPa
83 N
121 N
60 -kPa
196 N
229 N
90 -kPa
255 N
298 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A