Numer przedmiotu: 0200241
2 Warianty
Suction cup B10-2 Silicone FCM
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zaw...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200241
- 9909606
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silicone (SIL FDA) 60° Shore
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
B
Objętość
0.48 cm³
Waga minimalna
1 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
16.4 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
12.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
11 mm
Wydajność - siły podnoszenia
B10-2
20 -kPa
1,5 N
1,77 N
60 -kPa
3,4 N
2,41 N
90 -kPa
4,9 N
2,82 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 60° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
60 °Shore A