Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka B15XP Poliuretan 30/60, M5 męskie - 1
Numer przedmiotu: 0204991
4 Warianty

Przyssawka B15XP Poliuretan 30/60, M5 męskie

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka B15XP Poliuretan 30/60, M5 męskie
    0204991
  • Przyssawka B15XP Poliuretan 60, M5 męskie
    0205171
  • Przyssawka B15XP Poliuretan 60
    0205172
  • Przyssawka B15XP Poliuretan 30/60
    0204992

Funkcje

  • Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
  • Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
  • W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj