Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G3/8"  męski,  filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0205132
16 Warianty

Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G3/8" męski, filtrem siatkowym

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G1/4"  męski,  filtrem siatkowym
    0205203
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 1/4" NPT męski,  filtrem siatkowym
    0205204
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G3/8"  męski,  filtrem siatkowym
    0205205
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 5x1/8" NPSF żeński
    0205207
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 1/8" NPSF żeński,  filtrem siatkowym
    0205110
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G1/8"  męski,  filtrem siatkowym
    0205129
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 1/4" NPT męski,  filtrem siatkowym
    0205131
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G3/8"  męski,  filtrem siatkowym
    0205132
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 3/8" NPT męski,  filtrem siatkowym
    0205133
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, 5x1/8" NPSF żeński
    0205134
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 3/8" NPT męski,  filtrem siatkowym
    0205206
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60
    0205007
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60
    0205200
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, 1/8" NPSF żeński,  filtrem siatkowym
    0205199
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 60, G1/8"  męski,  filtrem siatkowym
    0205202
  • Przyssawka B52XP Poliuretan 30/60, G1/4"  męski,  filtrem siatkowym
    0205130

Funkcje

  • Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
  • Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
  • W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj