Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka B25XP Poliuretan 60, 1/8" NPT męski, filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0205188
12 Warianty

Przyssawka B25XP Poliuretan 60, 1/8" NPT męski, filtrem siatkowym

Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60, 1/8" NPT męski, filtrem siatkowym
    0205188
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60, 5xM5 żeński
    0205189
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60, G1/8" męski / M5 żeński, filtrem siatkowym
    0205190
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60, G1/8" męski / M5 żeński, filtrem siatkowym
    0205097
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60, 1/8" NPT męski, filtrem siatkowym
    0205095
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60, 5xM5 żeński
    0205096
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60, M5 żeński
    0204997
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60, G1/8" męski, filtrem siatkowym
    0205050
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60, G1/8" męski, filtrem siatkowym
    0205187
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60, M5 żeński
    0205184
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 30/60
    0204998
  • Przyssawka B25XP Poliuretan 60
    0205185

Funkcje

  • Odpowiednie do ograniczonej regulacji poziomu z dobrą stabilnością.
  • Doskonała wydajność chwytania przedmiotów o nierównych i porowatych, przeciekających powierzchniach, takich jak karton, teksturowane części z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych (surowe powierzchnie).
  • W dwukolorowych przyssawkach mieszek oraz warga wykonane są z materiałów o różnej twardości co sprawia, że przyssawka jest mocna i stabilna przy przyspieszeniach oraz pracy z dużymi prędkościami, a jednocześnie jest miękka i elastyczna. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj