Numer przedmiotu: 0206689
9 Warianty
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206689
- 0206690
- 0206691
- 0206692
- 0206693
- 0206694
- 0207262
- 0207263
- 0209101
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFFT
Waga minimalna
96.5 g
Złącze
Materiał
Al
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wymiar
Wysokość
49.5 mm
Długość, z siłownikiem
86.7 mm
Średnica zewnętrzna, min.
85.3 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BFF80P Dry metal sheet
60 -kPa
176 N
201 N
90 -kPa
236 N
240 N
Wydajność - siły podnoszenia
BFF80P Oily steel plate
60 -kPa
174 N
110 N
90 -kPa
207 N
160 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU55)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
55 °Shore A