Numer przedmiotu: 0206918
6 Warianty
Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female
Przyssawka BFF-P została skonstruowana do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, n...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0201821
- 0206599
- 0206908
- 0206915
- 0206918
- 0206924
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
- Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFF
Objętość
5 cm³
Waga minimalna
48.3 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
28.6 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
30.4 mm
Średnica zewnętrzna, min.
30 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BFF30P Oily steel plate
60 -kPa
23 N
5,5 N
90 -kPa
30 N
7,8 N
Wydajność - siły podnoszenia
BFF30P Dry metal sheet
60 -kPa
24 N
11 N
90 -kPa
27 N
13,5 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU55)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
55 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF