Numer przedmiotu: 0207215
9 Warianty
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 G1/4" female with mesh filter
Przyssawka BFF-P została skonstruowana do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, n...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206881
- 0207211
- 0207212
- 0207213
- 0207214
- 0207215
- 0207216
- 0207217
- 0209103
Funkcje
- Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
- Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
- Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
- Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
- Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
- Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFF
Waga minimalna
133.3 g
Złącze
Materiał
Al
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
63 mm
Średnica zewnętrzna, min.
115 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BFF110P Dry metal sheet
60 -kPa
279 N
298 N
90 -kPa
377 N
346 N
Wydajność - siły podnoszenia
BFF110P Oily steel plate
60 -kPa
284 N
235 N
90 -kPa
345 N
253 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU55)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
55 °Shore A