Numer przedmiotu: 0207669
9 Warianty
Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206530
- 0206531
- 0206532
- 0206533
- 0206534
- 0206793
- 0207700
- 0209192
- 0207669
Funkcje
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
- Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługo płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.
- Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
BFFT
Objętość
83.6 cm³
Waga minimalna
0.1015 g
Złącze
Materiał
SS
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
M10×1.5
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M
Wymiar
Wysokość
56.5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
95.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
93 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BFFT90P Oily metal sheet
60 -kPa
181 N
171 N
90 -kPa
216 N
232 N
Wydajność - siły podnoszenia
BFFT90P Dry metal sheet
60 -kPa
193 N
104 N
90 -kPa
227 N
144 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A