Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0209104
9 Warianty

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 G1/4" male with mesh filter

Przyssawka BFF-P została skonstruowana do przenoszenia zaolejonych przedmiotów o nierównych/zakrzywionych powierzchniach lub jeśli jest potrzebna kompensacja, n...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0206882
  • 0207255
  • 0207256
  • 0207257
  • 0207258
  • 0207259
  • 0207260
  • 0207261
  • 0209104

Funkcje

  • Przyssawki specjalnie zaprojektowane do przenoszenia zaolejonych przedmiotów, takich jak: arkusze blach w procesach tłoczenia.
  • Normalne zużycia przyssawki nie wpływa na siłę podnoszenia.
  • Najlepszy wybór dla blach o zaolejeniu większym od 0.1g/m2.
  • Dzięki bardzo dobremu chwytaniu zaolejonych powierzchni, przyssawka może opierać się 2-4 razy większym siłom ścinającym niż w konwencjonalnych przyssawkach.
  • Wykonanie "BFF" nadaje się do nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu – np.: w aplikacjach zdejmowania z palet.
  • Płaskie wzmocnienia wewnątrz przyssawki polepszają stabilność w ruchu w każdym kierunku.
  • Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
0 produkt(-ów) dodane
Porównaj