Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0222769
10 Warianty

Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0222769
  • 0222770
  • 0222771
  • 0222772
  • 0222773
  • 0222774
  • 0222775
  • 0222776
  • 0222777
  • 0230284

Funkcje

  • BFFT60P-2 to ulepszona wersja z nieznacznie sztywniejszym mieszkiem, która zapewnia wyższą wydajność w odniesieniu do wartości BAF (Break Away Force, siła zrywania), większą odporność na siły ścinające oraz lepiej radzi sobie w zastosowaniach wymagających dużych prędkości.
  • Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia.
  • Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
  • Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługo płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.
  • Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku.
  • Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj