Numer przedmiotu: 0222777
10 Warianty
Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0222769
- 0222770
- 0222771
- 0222772
- 0222773
- 0222774
- 0222775
- 0222776
- 0222777
- 0230284
Funkcje
- BFFT60P-2 to ulepszona wersja z nieznacznie sztywniejszym mieszkiem, która zapewnia wyższą wydajność w odniesieniu do wartości BAF (Break Away Force, siła zrywania), większą odporność na siły ścinające oraz lepiej radzi sobie w zastosowaniach wymagających dużych prędkości.
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi cienkich (0.6-0.8 mm), zaolejonych blach, takich jak elementy karoserii samochodowych w procesie tłoczenia.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową siłę chwytania. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Konstrukcja "BFFT" jest odpowiednia do obsługo płaskich lub nierównych/zakrzywionych powierzchni lub gdy wymagana jest kompensacja poziomu - na przykład w aplikacjach pobierania ze stosów.
- Wewnętrzna, płaska wkładka wzmacniająca zapewnia stabilność i dobry chwyt podczas przenoszenia w dowolnym kierunku.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
- Przenoszenie na prasę
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach , Suche blachy
Model przyssawki
BFFT
Objętość
34 cm³
Waga minimalna
64.9 g
Złącze
Materiał
SS
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
M10×1.5
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M
Wymiar
Wysokość
33.8 mm
Wysokości 2 (Actuated)
20.3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
65 mm
Średnica zewnętrzna, min.
62 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BFFT60P-2 Oily metal sheet
60 -kPa
129 N
63,4 N
90 -kPa
141 N
87,6 N
Wydajność - siły podnoszenia
BFFT60P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
50 N
44,6 N
60 -kPa
130 N
82,5 N
90 -kPa
142,9 N
92,6 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A
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
Białe księgi
PDF