Numer przedmiotu: 0241408
2 Warianty
Przyssawka poliuretanowa B200P 60/60 z gwintem żeńskim G 1/2”
Przyssawki poliuretanowe B200P 30/60 firmy Piab z gwintami żeńskimi G 1/2” zapewniają stabilny i mocny chwyt.Urządzenia te, połączone w jedno urządzenie podnosz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0241408
- 0241406
Funkcje
- Niezawodne przenoszenie trudnych przedmiotów, np. o nierównych i porowatych powierzchniach, takich jak drewno, karton itp., zwłaszcza dzięki dwukolorowym przyssawkom, w których twardsze mieszki gwarantują stabilność, a miękkie i elastyczne wargi zapewniają pełne pokrycie takich powierzchni (tylko w wersji z krawędzią 30/60).
- Powierzchnie pozbawione śladów dzięki właściwościom materiału DURAFLEX® z wargami o krawędzi 60, np. jedna kolorowa powierzchnia na gładkich powierzchniach, takich jak szkło lub materiały powlekane (tylko w wersji z krawędzią 60/60).
- Możliwość wykonywania ruchów we wszystkich kierunkach dzięki wytrzymałemu uchwytowi z materiału DURAFLEX®.
- Stabilne procesy dzięki zintegrowanej płycie aluminiowej zapewniającej sztywność, która zapobiega oddziaływaniu sił uginających na złącza.
- Możliwość przenoszenia elementów o różnej wysokości dzięki opcji regulacji poziomu w przypadku połączenia kilku przyssawek w jednym chwytaku.
- Niskie czasy przestojów dzięki wysokiej wytrzymałości i długotrwałej pamięci elastycznej materiału DURAFLEX®.