Numer przedmiotu: 0241409
2 Warianty
Przyssawka poliuretanowa B150P 30/60 z gwintem żeńskim G 1/2”
Przyssawki poliuretanowe B150P firmy Piab z gwintami żeńskimi G 1/2” zapewniają stabilny i mocny chwyt.
Urządzenia te, połączone w jedno urządzenie podnoszące,...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0241409
- 0241410
Funkcje
- Niezawodne przenoszenie trudnych przedmiotów, np. o nierównych i porowatych powierzchniach, takich jak drewno, karton itp., zwłaszcza dzięki dwukolorowym przyssawkom, w których twardsze mieszki gwarantują stabilność, a miękkie i elastyczne wargi zapewniają pełne pokrycie takich powierzchni (tylko w wersji z krawędzią 30/60).
- Powierzchnie pozbawione śladów dzięki właściwościom materiału DURAFLEX® z wargami o krawędzi 60, np. jedna kolorowa powierzchnia na gładkich powierzchniach, takich jak szkło lub materiały powlekane (tylko w wersji z krawędzią 60/60).
- Możliwość wykonywania ruchów we wszystkich kierunkach dzięki wytrzymałemu uchwytowi z materiału DURAFLEX®.
- Stabilne procesy dzięki zintegrowanej płycie aluminiowej zapewniającej sztywność, która zapobiega oddziaływaniu sił uginających na złącza.
- Możliwość przenoszenia elementów o różnej wysokości dzięki opcji regulacji poziomu w przypadku połączenia kilku przyssawek w jednym chwytaku.
- Niskie czasy przestojów dzięki wysokiej wytrzymałości i długotrwałej pamięci elastycznej materiału DURAFLEX®.
Przemysł motoryzacyjny
- Usuwanie plastikowych części
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
przemysł opakowaniowy
przemysł tworzyw sztucznych
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Wydajność - siły podnoszenia
B150P PU30 PU60
20 -kPa
270 N
135 N
60 -kPa
597 N
299 N
90 -kPa
782 N
391 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Odporność materiału
Alkohol
n/a
Stężone kwasy
Etanol
Hydroliza
Metanol
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF