Numer przedmiotu: 9909604
2 Warianty
Przyssawka B5 Silikon FCM, M5 męski
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zaw...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200277
- 9909604
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.