Numer przedmiotu: 9909607
2 Warianty
Suction cup B15-2 Silicone FCM, M5 male
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zaw...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 9909607
- 0200271
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
B
Objętość
1.1 cm³
Waga minimalna
1.5 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M
Wymiar
Wysokość
28.3 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
18.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
15.7 mm
Wydajność - siły podnoszenia
B15-2
20 -kPa
2,9 N
1,7 N
60 -kPa
5,9 N
3,2 N
90 -kPa
8,9 N
3,8 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A