Numer przedmiotu: 9909609
4 Warianty
Suction cup B30-2 Silicone FCM, G1/4" male, with mesh filter
Materiał przyssawki jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/2004. Większość przyssawek jest przezroczysta i nie zaw...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200407
- 9909609
- 9909610
- 9909658
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
B
Objętość
10 cm³
Waga minimalna
7 g
Złącze
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
41.2 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
38.4 mm
Średnica zewnętrzna, min.
34.6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
B30-2
20 -kPa
12 N
9,4 N
60 -kPa
22 N
16,6 N
90 -kPa
27 N
22,2 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A