Numer przedmiotu: S.B
Suction cup B family
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Konfigurowalne przyssawki mieszkowe z elementami podlegającymi recyklingowi
- Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie.
- Mieszki zapewniają również niewielki ruch podnoszący, który może być wykorzystywany do oddzielania cienkich przedmiotów.
- Użyte materiały to silikon, przewodzący prąd silikon, półprzewodzący EPDM, chloropren, HNBR oraz Nitryl-PWC.
Żywność i napoje
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Chloropren (CR) , Etylen propylenowy (EPDM) , HNBR , Nitryl-PVC (NPV) , Silikon (SIL) , TPE
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE , Wykrywalne FDA
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
5;8;10;13;15;20;26;30;40;50;65;75;90;110;150
Materiał
Nazwa
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Kolor
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Nitrile-PVC (NPV)
Kolor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A
Materiał
Nazwa
HNBR 75° Shore A
Kolor
BlueGrey
Temperatura
-30 - 140 °C
Twardość
75 °Shore A
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Ethylene Propylene (EPDM)
Kolor
Black
Temperatura
-40 - 120 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
HNBR 50° Shore A
Kolor
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Silicone, SIL 50° Shore A
Kolor
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Conductive Silicone (CSIL)
Kolor
Black
Temperatura
-55 - 230 °C
Twardość
50 °Shore A