Numer przedmiotu: S.B90
Suction cup B90
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu. Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami zamocowanych w jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład wytłoczki lub blachy faliste.
- W celu zapewnienia precyzji i bezpieczeństwa transportu, przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
HNBR , Nitryl-PVC (NPV) , Silikon (SIL)
Model przyssawki
B
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Materiał
Nazwa
Nitrile-PVC (NPV)
Kolor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
HNBR 75° Shore A
Kolor
BlueGrey
Temperatura
-30 - 140 °C
Twardość
75 °Shore A
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A
Materiał
Nazwa
Silicone, SIL 50° Shore A
Kolor
Red
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A