Numer przedmiotu: S.BMF
Suction cup B Mark free
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Przemysł motoryzacyjny
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Szkło
Arkusz blachy
Ogólne
Materiał
TPE
Model przyssawki
B
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
15;20;30;40;50
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Certyfikaty
PDF
PDF