Numer przedmiotu: S.BXP
BXP
BXP (BX_P albo B_XP) to seria modularnych przyssawek o konstrukcji przystosowanej do bezpiecznego przenoszenia materiałów porowatych oraz zapewniającej regulacj...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- w pełni modularne przyssawki, mieszki, mocowania i akcesoria. Wybierz opcję „B-numer-XP” dla mieszków 1,5 (standard) oraz „BX-numer-P” w przypadku mieszków 2,5.
- Wargi uszczelniające dostępne są w wielu opcjach twardości oferowanych z myślą o optymalnej adaptacji.
- Znakomite rezultaty w przypadku nierównych i porowatych powierzchni, takich jak tektura.
- Wszystkie przyssawki są wykonane z materiału DURAFLEX®, który cechuje się elastycznością gumy i odpornością na zużycie poliuretanu.
- DURAFLEX® nie pozostawia śladów, co gwarantuje, że wszystkie przenoszone przedmioty pozostaną w nienaruszonym stanie.
Przemysł motoryzacyjny
Żywność i napoje
Logistyka & Magazynowanie
- Pudełka i pojemniki
- Sortowanie i singulacja/Obsługa paczek
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
przemysł tworzyw sztucznych
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Model przyssawki
B-XP , BX-P
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU30)
Kolor
Yellow
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
30 °Shore A