Numer przedmiotu: S.BXP ESD
BXP ESD
BXP ESD (BX_P lub B_XP) oferuje modularność i trwałość przyssawek BXP, ale wykonany jest z materiałów rozpraszających elektryczność statyczną. Zapobiega to grom...
Czytaj więcej
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Został oceniony przez niezależny instytut badawczy zgodnie z normą IEC 61340-2-3:2016.
- Zakres rezystancji powierzchniowej od punktu do uziemienia od 10^6 do 10^9 Ω (omów), który zapewnia bezpieczeństwo i integralność akumulatorów, ogniw paliwowych oraz komponentów elektronicznych w trakcie przenoszenia.
- ESD DURAFLEX® łączy w sobie elastyczność gumy oraz odporność na zużycie i bezpieczeństwo półprzewodzącego poliuretanu.
- Modularne przyssawki, mieszki, mocowania i akcesoria. Ustaw X, aby określić właściwe nastawy mieszka: Rozmiar B-XP dla mieszków 1,5 (standard) i BX-P dla 2,5.
- Wargi uszczelniające są dostępne w różnych twardościach dla optymalnego chwytu.
- Wszystkie przyssawki BXP ESD wykorzystują przewodzące mocowania w celu skutecznego rozpraszania elektryczności statycznej.