Numer przedmiotu: 0101197
32 Warianty
Przyssawka BL20-2 Chloropren, 5xM5 żeński
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokim...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101115
- 0101116
- 0101193
- 0101194
- 0101195
- 0101196
- 0101197
- 0101198
- 0101200
- 0101202
- 0101204
- 0101205
- 0101206
- 0101207
- 0101208
- 0101209
- 0101210
- 0101211
- 0109844
- 0110339
- 0201132
- 9914276
- 9914277
- 9914278
- 9914279
- 9914280
- 9914281
- 9914282
- 9914283
- 9914284
- 9914556
- 9914557
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.