Numer przedmiotu: 0101503
22 Warianty
Przyssawka BL30-2 Chloropren, G1/4" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokim...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101495
- 0101496
- 0101497
- 0101498
- 0101499
- 0101501
- 0101502
- 0101503
- 0101508
- 0101509
- 0101510
- 0101511
- 0101512
- 0101513
- 0101514
- 0101515
- 0101516
- 0101517
- 0110340
- 0110951
- 0101117
- 0101118
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.