Numer przedmiotu: 0101534
30 Warianty
BL40-2
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokim...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101119
- 0101120
- 0101521
- 0101522
- 0101523
- 0101524
- 0101525
- 0101526
- 0101527
- 0101528
- 0101529
- 0101530
- 0101531
- 0101532
- 0101533
- 0101534
- 0101535
- 0101536
- 0101537
- 0101538
- 0101539
- 0101540
- 0101541
- 0101542
- 0101543
- 0101544
- 0101545
- 0101546
- 0110341
- 0110946
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.