Numer przedmiotu: 0101697
21 Warianty
Suction cup BL50-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach oraz dobrze radzą sobie z różnicami poziomów. Nie nadają się do pracy z głębokim...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101121
- 0101122
- 0101695
- 0101696
- 0101697
- 0101698
- 0101700
- 0101701
- 0101702
- 0101703
- 0101705
- 0101708
- 0101709
- 0101710
- 0101711
- 0101712
- 0101714
- 0101715
- 0101717
- 0110342
- 0110958
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący może zostać wykorzystany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Nieodpowiednie w zastosowaniach, gdzie siła podnoszenia skierowana jest równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.