Numer przedmiotu: 0107567
28 Warianty
Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, 1/4" NPT male, with mesh filter
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura. Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łąc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0106292
- 0106604
- 0106605
- 0106619
- 0107376
- 0107377
- 0107378
- 0107379
- 0107380
- 0107477
- 0107561
- 0107562
- 0107563
- 0107567
- 0114449
- 9906975
- 9909187
- 9909190
- 9909191
- 9909193
- 9909194
- 9912151
- 9912152
- 9907493
- 9907509
- 9909189
- 9906223
- 9909192
Funkcje
- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Usuwanie plastikowych części
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Robot typu pick and place
- Obrotowe podawanie kartonów
- Podawanie arkuszy przekładek
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Suche blachy , Tektura/karton , Części plastikowe formowane wtryskowo , Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
BX-P
Objętość
10 cm³
Waga minimalna
8 g
Złącze
Opcje mocowania
Filtr siatkowy , Dysk filtracyjny
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wymiar
Wysokość
41.8 mm
Średnica zewnętrzna, min.
37 mm
Wydajność - siły podnoszenia
BX35P PU60
20 -kPa
15 N
14 N
60 -kPa
25 N
23 N
90 -kPa
30 N
28 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
GreenTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A