Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70 - 1
Numer przedmiotu: 0110545
3 Warianty

Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70

Przyssawka o konstrukcji przeznaczonej do transportu plastikowych toreb. Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkośc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70
    0110545
  • Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70, 3/8" NPT męski
    0113744
  • Przyssawka BL30-3P Poliuretan 30/70, G3/8" męski
    0113743

Funkcje

  • Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkości przepływu podciśnienia wymaganych w transporcie plastikowych toreb.
  • Odpowiednie do powierzchni nierównych i regulacji poziomu.
  • Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
  • Przyssawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
  • Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj