Numer przedmiotu: 0113745
3 Warianty
Przyssawka BL50-3P Poliuretan 30/70, G1/2" męski
Przyssawka o konstrukcji przeznaczonej do transportu plastikowych toreb. Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkośc...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0112641
- 0113745
- 0113746
Funkcje
- Mocowanie o wysokiej przepustowości pozwala na natychmiastowe uzyskanie dużych wielkości przepływu podciśnienia wymaganych w transporcie plastikowych toreb.
- Odpowiednie do powierzchni nierównych i regulacji poziomu.
- Podwójna twardość materiału, z którego wykonana jest ssawka powoduje, że jest ona mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki z materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.