Numer przedmiotu: 0116993
3 Warianty
Przyssawka BL40-4 Silikon, G3/8" męski
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0114848
- 0116993
- 0116996
Funkcje
- Długi i elastyczny mieszek.
- Długa i cienka warga.
- Mocowanie o dużym przepływie.
- Powierzchnia pracy = średnica wargi.
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).