Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0116996
3 Warianty

Przyssawka BL40-4 Silikon, 3/8" NPT męski

Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0114848
  • 0116993
  • 0116996

Funkcje

  • Długi i elastyczny mieszek.
  • Długa i cienka warga.
  • Mocowanie o dużym przepływie.
  • Powierzchnia pracy = średnica wargi.
  • Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).
0 produkt(-ów) dodane
Porównaj