Numer przedmiotu: 0118371
3 Warianty
Przyssawka BL30-4 Silikon, 1/4" NPT męski
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0116971
- 0118369
- 0118371
Funkcje
- Długi i elastyczny mieszek.
- Długa i cienka warga.
- Mocowanie o dużym przepływie.
- Powierzchnia pracy = średnica wargi.
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).