Numer przedmiotu: 0120577
3 Warianty
Przysswka BL40-5, silikon, 3/8" NPT męskie
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co pr...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0117611
- 0120576
- 0120577
Funkcje
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkiem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.