Numer przedmiotu: 0124515
3 Warianty
Przyssawka BL30-5, silikon, G1/4" męskie
Przyssawki zoptymalizowane do przenoszenia torebek z płynami, delikatną zawartością i produktami spożywczymi. Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co pr...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0121519
- 0124515
- 0124516
Funkcje
- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkiem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.