Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka BL30-5, silikon FCM - 1
Numer przedmiotu: 0200239
3 Warianty

Przyssawka BL30-5, silikon FCM

Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigme...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka BL30-5, silikon FCM
    0200239
  • Przyssawka BL30-5, silikon FCM, G1/4" męskie
    9909651
  • Przyssawka BL30-5, silikon FCM, 1/4" NPT męskie
    9909652

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004.
  • Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkiem i szeroką cienką wargą.
  • Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
  • Zakres temperatur pracy -40-200°C.
  • Odpowiednie do kompensacji poziomu.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj