Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0200436
3 Warianty

Przyssawka BL30-4 Silikon FCM

Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigme...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0200436
  • 9909645
  • 9909646

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Długi i elastyczny mieszek.
  • Długa i cienka warga.
  • Mocowanie o dużym przepływie.
  • Powierzchnia pracy = średnica wargi.
  • Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj