Numer przedmiotu: 0202719
5 Warianty
Przyssawka VL40BX, G3/8"-G1/4"
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mies...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202719
- 0202720
- 0202721
- 0202113
- 0202718
Funkcje
- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Kilka przyssawek z krótkimi mieszkami na jednym urządzeniu może przenosić przedmioty o zróżnicowanej wysokości i kształcie, na przykład płyty falistych lub tłoczone.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Aby osiągnąć dobrą precyzję i bezpieczny ruch podnoszenia, tylko lekkie przedmioty powinny być obsługiwane przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni obiektu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu