Numer przedmiotu: 0202734
5 Warianty
Suction cup VL50BL, G1/4"-G1/8"
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mies...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202734
- 0202735
- 0202736
- 0202737
- 0202121
Funkcje
- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Mniej odpowiednie, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu
przemysł opakowaniowy
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
Ogólne
Materiał
TPE
Model przyssawki
BL
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4" , 1/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość (B)
62.5 mm
Wysokości 2 (D)
15 mm
Średnica wewnętrzna (C)
10 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)
50 mm
Wydajność - siły podnoszenia
VL50BL TPE-U
50 -kPa
35 N
N
Materiał
Nazwa
TPE-U
Kolor
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Twardość
65 °Shore A