Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka F-BX25 silikonowa, wykrywalna, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0206205
9 Warianty

Przyssawka F-BX25 silikonowa, wykrywalna, FCM

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, wykrywalna, FCM
    0206205
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, G1/4" męskie SS wykrywalne, FCM
    0207071
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, G3/8" męskie SS wykrywalne, FCM
    0207072
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, 1/4" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
    0207073
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, 3/8" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
    0207074
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, G1/4" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207075
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, G3/8" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207076
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, 1/4" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207077
  • Przyssawka F-BX25 silikonowa, 3/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207078

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
  • Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
  • Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
  • Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj