Numer przedmiotu: 0206373
10 Warianty
Suction cup B-BL30-2 Silicone, detectable, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do wykorzystania w piekarni, do obsługi wypieków z posypką z nasion.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
B-BL
Objętość
11 cm³
Waga minimalna
3.5 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
28 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
30.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
30 mm
Dane mechaniczne
Nm
9.59 lb ft
Wydajność - siły podnoszenia
B-BL30-2 FCM, detectable
2.95 -inHg
0.99 lbf
0.67 lbf
20 -kPa
7,4 N
4,4 N
40 -kPa
12,3 N
8,3 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL detectable FCM)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A