Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, wykrywalna, FCM - 1
Numer przedmiotu: 0206374
10 Warianty

Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, wykrywalna, FCM

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, wykrywalna, FCM
    0206374
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, G3/8" męskie SS wykrywalne, FCM
    0207110
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, G1/2" męskie SS wykrywalne, FCM
    0207111
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
    0207112
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 1/2" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
    0207113
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, G3/8" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207114
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, G1/2" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207115
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 3/8" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207117
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, 1/2" NPT męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
    0207118
  • Przyssawka B-BL60-2 silikonowa, z klipsem podtrzymującym, wykrywalna FCM
    0207119

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do użytku w piekarni, do obsługi wypieków z posypką.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
  • Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
  • Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj