Numer przedmiotu: 0207053
7 Warianty
Przyssawka F-BX10 silikonowa, G1/8" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206202
- 0207049
- 0207050
- 0207051
- 0207052
- 0207053
- 0207054
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.