Numer przedmiotu: 0207058
9 Warianty
Przyssawka F-BX15 silikonowa, 1/4" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206203
- 0207055
- 0207056
- 0207057
- 0207058
- 0207059
- 0207060
- 0207061
- 0207062
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Silikon o wysokiej jakości i długiej żywotności.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.