Numer przedmiotu: 0207072
9 Warianty
Przyssawka F-BX25 silikonowa, G3/8" męskie SS wykrywalne, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206205
- 0207071
- 0207072
- 0207073
- 0207074
- 0207075
- 0207076
- 0207077
- 0207078
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
- Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
- Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
- Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
F-BX
Maksymalny moment dokręcania
13 Nm
Objętość
5.1 cm³
Waga minimalna
27.9 g
Złącze
Materiał
ASTM 316L
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
42 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
26 mm
Średnica zewnętrzna, min.
26 mm
Dane mechaniczne
Nm
9.59 lb ft
Wydajność - siły podnoszenia
F-BX25
2.95 -inHg
0.88 lbf
0.65 lbf
20 -kPa
6,9 N
4,6 N
40 -kPa
8 N
7,3 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL detectable FCM)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF
PDF