Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0207083
9 Warianty

Przyssawka F-BX35 silikonowa, G1/4" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0206206
  • 0207079
  • 0207080
  • 0207081
  • 0207082
  • 0207083
  • 0207084
  • 0207085
  • 0207086

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Nadaje się do mrożonek a także do surowej żywności.
  • Doskonała przyczepność na produktach spożywczych o nieregularnych powierzchniach i różnych wysokościach, nawet przy dużej prędkości i przyspieszeniach.
  • Dostępne z męskim gwintem, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub kwasoodpornymi mocowaniami ze stali nierdzewnej.
  • Łatwe do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
  • Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów spożywczych.

Żywność i napoje

    przemysł opakowaniowy

    • Bezpośredni kontakt z żywnością

    Ogólne

    Materiał
    Silikon (SIL)
    Characteristics
    Wykrywalne FDA
    Model przyssawki
    F-BX
    Maksymalny moment dokręcania
    13 Nm
    Objętość
    13.6 cm³
    Waga minimalna
    14.7 g

    Złącze

    Materiał
    Composite
    Opcje mocowania
    Brak
    Wymiar mocowania
    1/4"
    Rodzaj mocowania
    Męskie
    Rodzaj mocowania
    Gwint typu G

    Wymiar

    Wysokość
    55 mm
    Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
    36 mm
    Średnica zewnętrzna, min.
    36 mm

    Dane mechaniczne

    Nm
    9.59 lb ft

    Wydajność - siły podnoszenia

    F-BX35

    2.95 -inHg
    1.71 lbf
    1.69 lbf
    20 -kPa
    12,9 N
    9,1 N
    40 -kPa
    14,2 N
    10,3 N

    Materiał

    Nazwa
    Silicone (SIL detectable FCM)
    Kolor
    Blue
    Temperatura
    -40 - 200 °C
    Twardość
    40 °Shore A

    Odporność materiału

    Alkohol
    Stężone kwasy
    Etanol
    n/a
    Hydroliza
    Metanol
    n/a
    Olej
    Utlenianie
    Benzyna
    Odporność na zużycie

    Rysunki wymiarowe

    Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

    CAD

    Karta danych

    Instrukcje

    Ulotki

    Certyfikaty

    Powiązane produkty

    Porównaj produkty

    0 produkt(-ów) dodane
    Porównaj