Numer przedmiotu: 0207097
10 Warianty
Przyssawka B-BL30-2 silikonowa, G3/8" męskie kompozytowe wykrywalne, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206373
- 0207092
- 0207093
- 0207094
- 0207095
- 0207096
- 0207097
- 0207098
- 0207099
- 0207100
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Nadaje się do wykorzystania w piekarni, do obsługi wypieków z posypką z nasion.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali. Mocowania są rozdzielane.
- Dodatkowa opcja montażowa - klip ustalający do standardowych pasków depannerów służących do pobierania wypieków.
- Dzięki higienicznej konstrukcji łatwe do czyszczenia. Brak zagłębień na pył/brud.
- Niski poziom podciśnienia wymagany do złożenia mieszka. Zmniejsza ryzyko uszkodzenia przenoszonych produktów piekarniczych.